Opublikuj swoje produkty
SION Hanging toilet roll holder
Gala

SION Hanging toilet roll holder

Hanging toilet roll holder. Finish chrome.
Opis
  • Soft minimalism.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5314300
  • Rodzina produktuSION
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)67.84
  • Szerokość (mm)141
  • Głębokość (mm)99
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings