Opublikuj swoje produkty
Vita Shower tray. 1700x800 mm.
Vita Shower tray. 1700x800 mm.
    Gala
    Zarchiwizowane

    Vita Shower tray. 1700x800 mm.

    Acrylic rectangular shower tray.

    VITA rectangular acrylic shower tray with anti-slip. A large format to enjoy a shared shower.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny63958
    • Rodzina produktuVita
    • Grupa produktuShower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)1700
    • Głębokość (mm)800
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers