Opublikuj swoje produkty
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
    Gala
    Zarchiwizowane

    Base Surface Rectangular shower tray 2000x900

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, in Stonex, a very resistant material with a special touch that imitates textures found in nature.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny63967XX
    • Rodzina produktuBase Surface
    • Grupa produktuShower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStonex
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503