Opublikuj swoje produkty
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
    Gala
    Zarchiwizowane

    Base Surface Rectangular shower tray 1200x700

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in Stonex. It allows the recessed installation of the shower tray. Its grid has a special design to drain away the water from the shower tray.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny63968XX
    • Rodzina produktuBase Surface
    • Grupa produktuShower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStonex
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503