Opublikuj swoje produkty
Vanesa Steel bath 1500x750
Vanesa Steel bath 1500x750
    Gala

    Vanesa Steel bath 1500x750

    Enamelled steel bath, with chromed hinges.
    Sound insulated.
    Anti-slip.

    The Vanesa bath is the result of the combination of aesthetics and functionality. With two chrome handles to help you get out of the bath.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny67350
    • Rodzina produktuVanesa
    • Grupa produktuSteel bath
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)435
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501