Opublikuj swoje produkty
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm

    Rimless wall-hung WC 56x38,5 cm P-trap Seat and cover with e-bidet Installation accessories included 35 kg / 4 units pallet Can be installed with Gala-Innova wall support
    Opis
    • Wall hung WC pan rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position. Components/Installation: 55484 WC Full Frame Gala Innova. Installation system for Gala Innova wall-hung toilet. It includes inlet flexible hose and a corrugated tube for Shower Toilets. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush. 5056369 Dual push-button Eon3 Chrome gloss
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7201001
    • Rodzina produktuWC
    • Grupa produktuGALA-INNOVA SUSPENDIDO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)385
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures