Opublikuj swoje produkty
SHONA 3DR Set 80 cm White Matt
SHONA 3DR Set 80 cm White Matt
SHONA 3DR Set 80 cm White Matt
    Gala

    SHONA 3DR Set 80 cm White Matt

    Shona base unit 80x45,5 cm finish white matt. 3 drawers. Soft Close. Full extraction. Hettich rails. Wash-basin Colours/Finishes: 21 White Matt 31 Galet Matt
    Opis
    • A combination of comfort and style. Set made up of base unit and wash-basin. With two large drawers and a timeless design. Matt white finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7896721
    • Rodzina produktuSHONA
    • Grupa produktuFurniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)850
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS