Opublikuj swoje produkty
Mueble Nero 60 cm 2 cajones conjunto (mueble + lavabo)
Mueble Nero 60 cm 2 cajones conjunto (mueble + lavabo)
Mueble Nero 60 cm 2 cajones conjunto (mueble + lavabo)
    Gala

    Mueble Nero 60 cm 2 cajones conjunto (mueble + lavabo)

    Conjunto mueble 60 cm +lavabo integrado. 2 cajones. Soft Close, Guías Hettich y Cajón con organizador.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyG79067XX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuNero
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta MDF
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets