Opublikuj swoje produkty
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
    Gala
    Zarchiwizowane

    Mine STEP / 310x610

    Mine STEP / 310x610.

    Colours: 161 Black, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin.

    A range with sober elegance in three hues, easy to combine, with a large 50x100 cm rectified format and different sizes, as well as mesh and step, skirting and anti-slip base solutions.

    Opis
    • Glazed porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyG9T735XXX
    • Rodzina produktuMine
    • Grupa produktuCeramic Tiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2017-06-26
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)310
    • Głębokość (mm)610
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES