Opublikuj swoje produkty
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
    Gala
    Zarchiwizowane

    Fortis BASE / 250X700

    Fortis BASE / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    Opis
    • White wall tiles. Satin Shade variation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIJT3EBXXX
    • Rodzina produktuFortis
    • Grupa produktuCeramic Tiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2017-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)8.5
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes