Opublikuj swoje produkty
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
    Gala
    Zarchiwizowane

    Sidney BASE / 316x316

    Sidney BASE / 316x316.
    Floor Tiles.
    Slip resistance (pendulum): Clase 1 (ENV 12633).

    Colours/Finishes: 041 Beige, 251 Brown, 021 Grey, 101 Graphit.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUWT179XXX
    • Rodzina produktuSidney
    • Grupa produktuCeramic Tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)8
    • Szerokość (mm)316
    • Głębokość (mm)316
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCObiekt