Opublikuj swoje produkty
Sloping roof with external cladding of clay tile. T

Sloping roof with external cladding of clay tile. T

4.3 z 5 gwiazdek4.3(15 recenzje)
Sloping roof with external cladding of 20 mm thick clay tile, mechanically fixed to battens, granting micro ventilation between cladding and support.
Opis
  • Usual dimensions of a clay roof tile (length x width x height x thickness cm): • 20-50 x 10-22 x 6-9 x 1,2-1,5 (Spanish tile) • 43-56 x 26-32 x 6-12 x 1,5-2,2 (Roman tile) • 44-48 x 26-29 x 1,5-1,2 (Marseille tile) CLAY ROOF TILE PROPERTIES: Mechanical strength (UNE 67042): • Roman tile without batten lug flexural strength (N) = 600 • Roman tile with batten lug flexural strength (N) = 900 • Spanish tile flexural strength (N) = 1000 • Other tiles flexural strength (N) = 1200 Fire resistance (Clasificación R.D. 842/2013): • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.14 Cerámicos -): • ρ (kg/m3) = 2000 • λ (W/m·K) = 1,00 • Cp (J/Kg·K) = 800 • μ = 30 The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOMP_H_T
  • Rodzina produktuComponentes
  • Grupa produktuComponentes
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2018-11-12
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)20
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_12
  • Uniclass 2015 DescriptionClay interlocking tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
  • OmniClass Number23-13 39 17 11
  • OmniClass TitleClay Roof Tiles
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings