Opublikuj swoje produkty
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
    Gala
    Zarchiwizowane

    Irati BASE / 195x1200 R

    Irati BASE / 195x1200 R.

    Colours: 831 Ash, 761 Sapeli, 021 Grey.

    Finish: Satin.

    Ceramic tiles with a wood finish and large formats. A design full of character and with very trendy colours. Large format 120x19,5 cm. Additional pieces such as baseboards or steps. Rectified sides. High quality, full-body ceramic tile.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWZT6FPXXX
    • Rodzina produktuIrati
    • Grupa produktuCeramic Tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)10
    • Szerokość (mm)195
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki