Opublikuj swoje produkty
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
    GalaProdukt

    gala*AluFlex*Border

    gala*AluFlex*Border: Wysokości: 19 + 26 + 38 + 51 + 64 + 77 + 102 + 150 mm W kształcie litery L * profesjonalne obrzeże/krawężnik * uniwersalny * możliwość tworzenia łuków i kątów Dane techniczne: • Długość: do 6m • Wysokości: 19, 26, 38, 51, 64, 77, 102, 150 mm • Grubość materiału: około 4 mm • Materiał: stop aluminium T6 6063 • Kolory: srebrny * naturalny * wszystkie kolory RAL * anoda (anodowane) • Nowość: MagicLux * efekt lotosu * Colour Yourself  AluFlex*Border to obrzeże wykonane z aluminium Zastosowanie: * Asfalt: ścieżki i drogi * Chodniki wykonane z kostki brukowej i kamienia naturalnego * nawierzchnie betonowe  * opaski żwirowe wokół domu i w ogrodzie *  ścieżki żwirowe i żywiczne * płyty ceramiczne i betonowe * płyty tarasowe * materiały sypkie różnego rodzaju * ścieżki ogrodowe i ścieżki parkowe gala*AluFlex*Border: elementy uzupełniające Zalecane odległości pomiędzy stalowymi gwoździami spiralnymi: • ścieżki: co 40 cm • Drogi: co 30 cm • Asfaltowe drogi i nawierzchnie jezdne: co 20 cm   Łączenie gala*AluFlex*Border: do łączenia profili stosuje się specjalny łącznik/jointer • Dla AluFlex*Border wysokości 19 mm: mały łącznik - jointer small • Dla AluFlex*Border z wysokościami: 26, 38, 51, 64, 77, 102mm: łącznik duży / jointer big • Dla AluFlex*Border o wysokości 150 mm: 2 x łącznik duży / jointer big
    Opis
    • gala*AluFlex*Border .., Funkcje specjalne i zalety: • Wybór: 8 wysokości: 19, 26, 38, 51, 64, 77, 102 i 150 mm • Długości: dowolna długość do 6 m! Na życzenie dotniemy taką długość, jaką Państwo potrzebują • Kolory. Nasze motto: kolor w ogrodzie, parkach i miastach! gala*AluFlex*Border dostępny jest we wszystkich kolorach RAL * anoda                 *dekoracyjne kolory drewna * efekt świecenia w nocy - MagicLux • Kształty: z obrzeży gala*AluFlex*Border można wyginać dowolne kształty, kręte ścieżki • Jakość: certyfikaty, nagrody i referencje świadczą o najwyższej jakości produktu • Zalety: zaokrąglona górna krawędź * odporność na temperaturę * możliwość formowania dowolnych kształtów* pewne gwoździe mocujące i szeroka, ciągła podstawa do 75 mm szerokości. • Ceny gala*AluFlex*Border: Gwarantujemy najlepszą relację cenowo - jakościową
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAluFlex
    • Rodzina produktuGalaBorder
    • Grupa produktuAluFlex
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameAluminum profiles
    • UNSPSC code30102306
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_22_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal edgings
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLandscape Edging
    • OmniClass Number23-13 37 23 21
    • OmniClass TitleTrims, Edgings, Capping

    Dostępny w krajach:

    Europa