Opublikuj swoje produkty
1929 Bath-Shower mixer
Galindo
Zarchiwizowane

1929 Bath-Shower mixer

Galindo 1929 6201300 - 6201340 - 6201341 - 6201700 - 6201740 - 6201741 bath and shower mixer chrome with shower kit
Opis
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, aged bronze and y aged copper finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Ceramic headvalve de 1/2. Operation by wheels. Flow rate at 3 bar and maximum opening 17,8 l/min. Female inlet 1/2 with eccentric cam and trim. Output selection by inverter.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6201300
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)171
  • Szerokość (mm)230
  • Głębokość (mm)257
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)2.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures