Opublikuj swoje produkty
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(19 recenzje)

    G-4400 Commercial Garage Door

    Opis
    • Features and Benefits

      6 ¼” TUBULAR EXTRUSIONS 

      • Built with 6 ¼” extrusion at perimeter(top, bottom and double hinge end) formore structural strength. 

      • Less quantity of extrusions provide amore aesthetic and modern look.Thus, the windows are bigger to letin maximum light. 


      CHOICE OF WINDOWS 

      • More then 20 types of glass are availablefor a look that blends beautifully withthe architectural style of the building. 

      • Meets all safety requirements sincemost types of glass are offeredtempered or non-tempered. 


      FLAWLESS FINISH 

      • Highly precise finish of the assemblyjoints for a more attractive structure. 

      • Built with thermo windows thatcompletely cover up the spacerand the silicone glazing.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyg-4400-full-vision-aluminum-frame-garage-door
    • Rodzina produktuGarage Door
    • Grupa produktuCommercial Sectional Garage Door
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy garażowe

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone