Opublikuj swoje produkty
Geberit Sigma50
Geberit
Zarchiwizowane

Geberit Sigma50

The Sigma50 is the first of its kind, being able to be fashioned into any design using a choice of finishes (i.e wood, glass, stone etc), giving the opportunity to design bathrooms down to the very last detail. As well as the bespoke version, the Sigma50 flush plate is available in white, black, pergamon, green satinised, smoked glass and white grains, and stainless steel. The frame is made of die cast zinc and the inlays are either plastic or glass.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny115788SC1
  • Rodzina produktuWC flush plates and buttons
  • Grupa produktusigma 50
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)240
  • Głębokość (mm)10
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815