Opublikuj swoje produkty
Geberit Pluvia roof outlet 12 l with clamping ring for plastic membranes
Geberit
Zarchiwizowane

Geberit Pluvia roof outlet 12 l with clamping ring for plastic membranes

Geberit has been setting standards for roof drainage for decades with the Geberit Pluvia negative pressure system. The special construction of the Geberit Pluvia roof outlet ensures that the feed pipes and discharge stacks will fill rapidly and without air pockets when it rains. A closed water column forms in the pipes which generates negative pressure in the piping system and causes the water to be suctioned off as a result. The discharge velocity and capacity increases considerably in comparison with conventional outlets, despite the smaller pipe dimensions. The high flow velocity of the water improves the self-cleaning forces and minimises the danger of blockages in the pipes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny359003001
  • Rodzina produktuRoof drainage systems
  • Grupa produktuPluvia
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-03-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605