Opublikuj swoje produkty
Geberit SANbloc H112 sigma 12cm
Geberit
Zarchiwizowane

Geberit SANbloc H112 sigma 12cm

Very stable and self-supporting Geberit SANbloc element is universally applicable in massive construction and drywall for wall-mounting and installation. Meets high requirements for sound insulation , the flushing cistern is acoustically decoupled in the element, so that the element is particularly well suited in situations where low noise is of interest. Also available with equipment for fire For particularly high demands on the fire, there are special versions with fire prevention equipment available.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny440312005
  • Rodzina produktuConcealed cisterns
  • Grupa produktuSANbloc
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-03-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1160
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)170
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815