Opublikuj swoje produkty
OLI 120 Plus - Sanitarblock SHT - MECHANICAL
OLI 120 Plus - Sanitarblock SHT - MECHANICAL
    OLI

    OLI 120 Plus - Sanitarblock SHT - MECHANICAL

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Supports 400Kgs. Compatible with all wall-hung WC pan with shower toilet. Built-in or plasterboard wall installation. Dual flush 6/3 litre in-wall cistern
    Opis
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny135980
    • Rodzina produktuIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupa produktuCistern
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1150
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)126
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna