Opublikuj swoje produkty
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush

    Recommended for use where a weather-proof, corrosion resistant mat is required in external or internal residential or commercial for the initial removal of dirt, grit and moisture. With the additional benefit of the cassette brush for extra removal of grit and stones particularly where interior floor surfaces such as marble, wood or laminate may be vulnerable. Also suitable as a stylish interior application. Made to measure, rollable and easy to clean.

    Skontaktuj się z GEGGUS GmbH

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytct_with_grooved_rubber_and_cassette_brush
    • Rodzina produktuEntrance Matting Systems
    • Grupa produktuEntrance Matting Systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyGuma
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)16.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Entrance
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 DescriptionEntrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrance Floor Mats
    • OmniClass Number23-15 17 11 19 11
    • OmniClass TitleFloor Mats
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes