Opublikuj swoje produkty
350 kW (SG350) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

350 kW (SG350) Industrial Gaseous Standby Generator

Generac natural gas-fueled generators feature automotive-style spark-ignited engines that are more readily available in high volumes, making them more cost-effective components to source than similarly sized diesel engines. A key benefit to natural gas fuel is long running time. Because natural gas is supplied by a utility, refueling is not an issue. And not only do natural gas-fueled engines emit fewer nitrogen oxides and particulate matter than comparable diesel-fueled engines, but they avoid the fuel containment, spillage, and environmental concerns associated with storing diesel fuel.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygenerac-sg350
  • Rodzina produktuElectrical Generators, Single Units
  • Grupa produktuGaseous Generator
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Generator prądu i oświetlenie
  • Klasyfikacja IFCGenerator elektryczny
  • Kod ETIMEC002823
  • Nazwa ETIMPower generator
  • UNSPSC nameGas generators
  • UNSPSC code26111604
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEngine Generators
  • OmniClass Number23-35 11 00
  • OmniClass TitleElectrical Generators
  • CSI UniFormat II CodeD5090
  • CSI UniFormat II TitleOther Electrical Systems

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Meksyk
Stany Zjednoczone