Opublikuj swoje produkty
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator

    In-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Opis
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGenerac-SG750
    • Rodzina produktuElectrical Generators, Single Units
    • Grupa produktuGaseous Generator
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Generator prądu i oświetlenie
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEngine Generators
    • OmniClass Number23-35 11 00
    • OmniClass TitleElectrical Generators
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution