Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE VRF AJT040-054LBLCH
GENERAL

AIRSTAGE VRF AJT040-054LBLCH

・External static pressure

・Long piping capability

・Easy transportation and flexible installation

・Small and light weight outdoor unit

・Low sound level design

・Easier Installation

・Nonstop oil recovery operation

Opis
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AJT040LBLCH / 12.1kW / 12.1kW

    AJT045LBLCH / 14.0kW / 14.0kW

    AJT054LBLCH / 15.1kW / 15.1kW

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAJT040-054LBLCH
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1334
  • Szerokość (mm)970
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)119
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Oceania
Australia
Nowa Zelandia