Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
generalww/products/993e2d10-d78b-4441-a068-b0ad8bc00152
Strona główna
Kategorie
HVAC
Klimatyzacja
AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH
Niedostępne w Stany Zjednoczone
GENERAL
Obserwuj
AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH
・External static pressure ・Long piping capability ・Easy transportation and flexible installation ・Small and light weight outdoor unit ・Low sound level design ・Easier Installation ・Nonstop oil recovery operation
Pobierz
Opis
Opis
The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJT040LCLCH / 12.1kW / 12.1kW AJT045LCLCH / 14.0kW / 14.0kW AJT054LCLCH / 15.1kW / 15.1kW
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
AJT040-054LCLCH
Rodzina produktu
VRF Air Conditioner
Grupa produktu
Outdoor Unit
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-09-25
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
998
Szerokość (mm)
970
Głębokość (mm)
370
Linki
Linki
Url produktu
https://www.generalww.com/au/
Instrukcja video
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
Opis techniczny
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
Informacje przetargowe
https://tecs.generalww.com/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Zaprojektowano w
Japonia
Waga netto (kg)
87
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
HVAC - Klimatyzacja
CSI MasterFormat 2014 Code
23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Number
23-33 39 00
OmniClass Title
Air Conditioning Equipment
Dostępny w krajach:
Oceania
Australia
Nowa Zelandia
Podobne produkty
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
15
)
Pobierz
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
Pobierz
Vertiv
Vertiv MCL & MCM Outdoor Condenser
Pobierz
Rheem Manufacturing Company
RA14AY Endeavor® Line Classic® Series Air Conditioner
Pobierz
Vertiv
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Pobierz
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
4.8
(
12
)
Pobierz