Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AMUG36-48LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AMUG36-48LMAS

・All-aluminum indoor unit coil

・High static pressure, up to 1.0 inWG

・Indoor sound levels as low as 24 dBA

Adaptive fan motor control - Optimum indoor comfort

・Minimum clearance on three sides only 21in. clearance on the front for service.

・Downflow and Horizontal Right kits provided with each AHU at no additional cost

・Factory provided and field installed electric heat kit - Up to 7.9kW

・External Input/Output Interface - Interlock with 3rd party systems. (Optional)

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AMUG36LMAS/ 36,000 BTU/h / 42,000 BTU/h AMUG48LMAS / 45,600 BTU/h / 53,000 BTU/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAMUG36-48LMAS
  • Rodzina produktuHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1448
  • Szerokość (mm)533
  • Głębokość (mm)551
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)60
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone