Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE MULTI SPLIT AOTH18KBCA2
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT AOTH18KBCA2

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
Opis
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOTH18KBCA2 / 5.20kW / 6.00kW

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOTH18KBCA2
  • Rodzina produktuMulti Split Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-11-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)632
  • Szerokość (mm)799
  • Głębokość (mm)290
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)37
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Oceania
Australia
Nowa Zelandia