Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1

・Small and light weight outdoor unit

・Advanced high efficiency technology

・Long piping length

・Non-stop oil recovery operation

・Easy Installation

Opis
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30LUAH1 / 28,600Btu/h / 32,000Btu/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOUH30LUAH1
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)998
  • Szerokość (mm)970
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)85
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone