Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SPLIT AOYG30KBTA4
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG30KBTA4

・High energy saving
・R32 refrigerant model
・Quiet operation
・Space-saving installation
・Compact design
・Easy evacuation
・Wide range of indoor units with various models

Opis
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG30KBTA4 / 8.0kW / 9.6kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOYG30KBTA4
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)884
  • Szerokość (mm)820
  • Głębokość (mm)315
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa