Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT ARTH18KLLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH18KLLAP

・Slim design

・Wide range of static pressures

・Link up with a variety of central control system (Option)

・Auto Louver Grille Kit(Option)

Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH18KLLAP / 5.000kW / 6.000kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARTH18KLLAP
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)198
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)620
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Oceania
Australia
Nowa Zelandia