Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT ARXH45-54KHTC
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARXH45-54KHTC

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard ・Wide range of static pressures
Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXH45KHTC / 12.1kW / 13.5kW ARXH54KHTC / 13.4kW / 15.5kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARXH45-54KHTC
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)1050
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)46
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Europa