Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-24RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-24RLF

・Wireless remote controller

・Auto|Cool|Dry|Fan|Heat modes

・24 Hr. timer

・Powerful mode

・Cold prevention

・Auto Restart

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU18RLF / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h ASU24RLF / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASU18-24RLF
  • Rodzina produktuHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)998
  • Szerokość (mm)320
  • Głębokość (mm)228
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)14
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone