Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT ASUA004-014KSA1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUA004-014KSA1

Opis
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUA004KSA1 / 4,000Btu/h / 4,400Btu/h ASUA007KSA1 / 7,500Btu/h / 9,500Btu/h ASUA009KSA1 / 9,500Btu/h / 10,900Btu/h ASUA012KSA1 / 12,000Btu/h / 13,500Btu/h ASUA014KSA1 / 14,000Btu/h / 15,600Btu/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASUA004-014KSA1
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)268
  • Szerokość (mm)840
  • Głębokość (mm)203
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)8.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone