Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
generalww/products/5caa87c4-5b2a-4228-9037-57e8d0968873
Strona główna
Kategorie
HVAC
Klimatyzacja
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
Dostępne w Stany Zjednoczone
GENERAL
Obserwuj
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
・ Quiet quality ・ Improvement of airflow distribution ・ High ceiling mode ・ High lift drain pump
Pobierz
Opis
Opis
The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUB012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h AUUB014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h AUUB018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h AUUB024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h AUUB030KSA2 / 3000BTU/h / 34000BTU/h
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
AUUB012-030KSA2
Rodzina produktu
VRF Air Conditioner
Grupa produktu
Indoor Unit
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-03-16
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
246
Szerokość (mm)
840
Głębokość (mm)
840
Linki
Linki
Url produktu
https://www.generalww.com/us/
Instrukcja video
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
Opis techniczny
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
Informacje przetargowe
https://tecs.generalww.com/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Zaprojektowano w
Japonia
Waga netto (kg)
25
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
HVAC - Klimatyzacja
CSI MasterFormat 2014 Code
23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Number
23-33 39 00
OmniClass Title
Air Conditioning Equipment
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
16
)
Pobierz
Rheem Manufacturing Company
RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC
Pobierz
CaptiveAire
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan
4.6
(
9
)
Pobierz
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
4.8
(
12
)
Pobierz
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
Pobierz
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, WPC Series
4.1
(
17
)
Pobierz