Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SPLIT WOYG112LHT
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG112LHT

・Serviceability and Maintainability ・Improved Workability ・Pressure Switch ・Silicon Coating of PCBs
Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG112LHT / 10.80 kW / 10.77 kW / 10.38 kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWOYG112LHT
  • Rodzina produktuAir To Water
  • Grupa produktuSplit Outdoor uint
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1290
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)92
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Europa