Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH07LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH07LUAS1

3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)

・Easy Installation (Wall mounted)

・High Durability

・A NEW type of Remote Controller can be selected (Option)

・Smart device control (Option)

・Can be connected to centralized management (Option)

Opis
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Capacity ACUH07LUAS1 / 7,000 BTU/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyACUH07LUAS1
  • Rodzina produktuHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)570
  • Szerokość (mm)245
  • Głębokość (mm)570
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC