Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ADUH18LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ADUH18LUAS1

・Inverter Technology

・4-Way Auto Louver for Balanced Comfort

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

Opis
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ADUH18LUAS1/ 17,100 BTU/h / 21,600 BTU/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyADUH18LUAS1
  • Rodzina produktuHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupa produktuIndoor unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)198
  • Głębokość (mm)620
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC