Opublikuj swoje produkty
GENERAL VRF AJG126-144JNTAH-U
GENERAL

GENERAL VRF AJG126-144JNTAH-U

・Space saving and compact size

・Contributes to reduction of project costs

・Reduces the number of systems and installation area

・High Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・High Performance Scroll Compressor

・Intelligent Refrigerant Control

・PCB Protection – Low-High voltage support

・Protects against power supply mis-wiring

・New refrigerant cooling technology

・Anti-corrosion

・Wide operating range

・Design for easy service and maintenance

・Automatic address setting

・Various combinations

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AJG126JNTAH-U / 40.0kW AJG144JNTAH-U / 45.0kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAJG126-144JNTAH-U
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1740
  • Szerokość (mm)1240
  • Głębokość (mm)765
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)234
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Azja Afryka