Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT AMUH12-24KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AMUH12-24KUAS

・Slim & Compact design

・High energy saving

・Easy maintenance

・Drain hose as standard

・Wide range of static pressures

Opis
  • The RFA file includes 3 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AMUH12KUAS / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h

    AMUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h

    AMUH24KUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAMUH12-24KUAS
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1092
  • Szerokość (mm)444
  • Głębokość (mm)533
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)49.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment