Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KBTA

・Zone Control

・Auto Restartl

・Auto Changeoverl

・Blue Fin Heat Exchangerl

・Connectable Distributing Ductl

・Connectable Fresh Air Ductl

Opis
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KBTA / 5.0kW / 6.0kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOTH18KBTA
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)632
  • Szerokość (mm)799
  • Głębokość (mm)290
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Oceania