Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SPLIT AOTH22-24KNTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOTH22-24KNTA

・Light Elegant Design

・Flexible installation

・Easy installation

・Easy maintenance

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH22KNTA / 6.0kW / 6.5kW AOTH24KNTA / 7.1kW / 8.0kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOTH22-24KNTA
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)632
  • Szerokość (mm)799
  • Głębokość (mm)290
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Oceania