Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT AOUH12-18KUAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH12-18KUAS1

•Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

•INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

•Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 98ft (30m)

•Up to 33% higher rated heating capacity than nominal capacity

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH12KUAS1 / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h AOUH18KUAS1 / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOUH12-18KUAS1
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)692
  • Szerokość (mm)799
  • Głębokość (mm)290
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)38
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment