Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT AOUH30-36KPAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH30-36KPAS1

•Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

•INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

•Special Cooling Operation extends cooling operation down to -4°F (-20°C)

•Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 164ft (50m)

•Low-noise outdoor unit operation mode

•Hydro Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30KPAS1 / 30,000Btu/h / 30,000Btu/h AOUH36KPAS1 / 33,000Btu/h / 34,000Btu/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAOUH30-36KPAS1
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)788
  • Szerokość (mm)940
  • Głębokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)53
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment