Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Opis
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH30KMTAP / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KMTAP / 10.0kW / 11.2kW ARTH45KMTAP / 12.5kW / 14.0kW ARTH54KMTAP / 13.0kW / 15.0kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARTH30-54KMTAP
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)240
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)42
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Oceania