Opublikuj swoje produkty
GENERAL VRF ASGA030-034GTEH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ASGA030-034GTEH(-U)

・More comfort airflow by adopting power diffuser

・Air conditioner filter features

・Double auto swing

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ASGA030GTEH(-U) / 9.0kW ASGA034GTEH(-U) / 10.0kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASGA030-034GTEH-U
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)340
  • Szerokość (mm)1150
  • Głębokość (mm)280
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Azja Afryka