Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KMBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KMBS

・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KMBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KMBS / 12000BTU/h / 14000BTU/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASUH09-12KMBS
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)270
  • Szerokość (mm)834
  • Głębokość (mm)222
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment