Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KPAS

Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KPAS / 9,000Btu/h / 10,000Btu/h ASUH12KPAS / 12,000Btu/h / 14,000Btu/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASUH09-12KPAS
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-01-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)270
  • Szerokość (mm)834
  • Głębokość (mm)222
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)9.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment