Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SPLIT ASYG18LFCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG18LFCA

4.6 z 5 gwiazdek4.6(81 recenzje)

・“Vertical airflow” provides powerful floor level heating.

・“Horizontal airflow” does not blow cool air directly at the occupants in the room.

・Air conditioner filter features

・Flexible Installation

・Low ambient operation

Opis
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG18LFCA / 5.2kW / 6.3kW

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASYG18LFCA
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)320
  • Szerokość (mm)998
  • Głębokość (mm)238
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)14
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa