Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE SPLIT AUUH30-48KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AUUH30-48KUAS

•Circular-Flow cassette indoor unit delivering superior comfort and energy-efficientperformance

Opis
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUH30KUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h AUUH36KUAS / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h AUUH42KUAS / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AUUH48KUAS / 46,000Btu/h / 51,000Btu/h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAUUH30-48KUAS
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)288
  • Szerokość (mm)840
  • Głębokość (mm)840
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)26
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment