Opublikuj swoje produkty
FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX
GENERAL

FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX

  • Better Air Distribution Using 360-degree Louvers
  • High Energy Efficiency
  • Individual Louver Control
  • Quiet Operation and 4 Fan Speed Control
  • Recommended Accessories
  • Occupancy / Human Sensor Setting (Optional)
Opis
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU18RGLX/ 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h

    AOU24RGLX/ 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySPLIT_AOU18-24RGLX
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)830
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)134
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC